Caractéristiques du type de produit
-
Type de produits d’E/S enfichables :
Assemblage de cages avec connecteur intégré
-
Facteur de forme :
Empilé zSFP+ (SFP56)
-
Type de cage :
Empilé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
20
-
Nombre de ports :
16
-
Configuration de la matrice de ports :
2 x 8
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
56
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
.6 mm [ .018 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Applications d’E/S enfichables :
SFP28
Autre
-
Conduit de lumière inclus :
Oui
-
Type de fonction de rétention EMI :
Ressorts EMI internes/externes