Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Dispositif scellé :
Non
-
Type d’interrupteurs DIP et SIP :
DIP
-
Style d’actionneur :
Glisser
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
5
-
Nombre d’interrupteurs :
5
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,025
-
Tension de fonctionnement (VDC):
24
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Méthode d’étanchéité :
Ruban d'étanchéité
-
Couleur de l’actionneur :
Blanc
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Nylon haute température
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Flash or
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Doré
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur du produit :
3.85 mm [ .152 in ]
-
Longueur du produit :
12.6 mm [ .496 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 85
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube
-
Quantité d’emballage :
38