Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
État solide
-
Type de connexion :
Enfichable
-
Type de sortie :
CA
Fonctionnalités de configuration
-
Commutation de sortie :
Aléatoire
Caractéristiques électriques
-
Tension d’entrée (VDC):
4 – 15
-
Intensité de sortie (min) (A):
.1
-
Tension de sortie (max) (V):
280
-
Indice d’intensité de sortie (Arms):
.1 – 40
-
Indice de tension de sortie (relais CA) (Vrms):
24 – 280
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Poids du produit :
90 g [ 3.17 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
(2) x 1 Form A (SPST-NO)
-
Disposition des interrupteurs :
(2) x 1 Form A (SPST-NO)
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Panneau
-
Type d’installation du produit :
Trou de montage
Caractéristiques du boîtier
-
Style de boîtier de relais :
Norme de l’industrie
Dimensions
-
Hauteur du produit :
44.5 mm [ 1.75 in ]
-
Longueur du produit :
57 mm [ 2.24 in ]
-
Largeur du produit :
30.2 mm [ 1.18 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 80