Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
16
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
125
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage encliquetable
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 30
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .079 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube