Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
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
Largeur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Type de contact :
Patte
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm):
.6 | .8
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in):
.024 | .031
Caractéristiques de terminaison
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Trous de montage :
Sans
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
93.66 mm [ 3.687 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
21.9 mm [ .862 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1 – .8 mm [ .04 – .031 in ]
-
Largeur du connecteur :
35.3 mm [ 1.39 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
212
Fonctionnement/Application
Autre
-
Références des interfaces :
2288274, 2288276
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.