Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
-
Impédance (Ω):
100
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
PPA GF25, ZnAL4Cu1
-
Code du connecteur :
K
-
Matériau de placage de la fonction de rétention du PCB :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central du connecteur RF :
Or (Au)
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
.6 mm [ .024 in ]
-
Contact central :
Avec
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Tige de soudure
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Curry
-
Ligne médiane (niveau) :
2 mm [ .079 in ]
Dimensions
-
Longueur du produit :
12 mm [ .472 in ]
-
Largeur du produit :
32.85 mm [ 1.293 in ]
-
Hauteur du connecteur :
11.1 mm [ .437 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Dispositif d’espacement de carte
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
270
Autre
-
Matériau diélectrique :
PA GF
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Autre
-
Numéro d’interface :
114-18950
-
Procédé de soudure :
Soudure par refusion