Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Pression appliquée :
Faible
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
20
-
Condition de charge des contacts de connecteurs :
Entièrement chargé
-
Empilable :
Non
-
Nombre de positions chargées :
20
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
20
-
Nombre de lignes :
2
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
-
Tension de fonctionnement (VDC):
30
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1000
-
Résistance de terminaison (mΩ):
16
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matériau de la fonction du processus d’assemblage :
Acier inoxydable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Finition du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Brillant
-
Forme de contact :
Fil SMT, Rectangulaire
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du matériau de sous-plaque du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Dimension de la tige carrée d’accouplement :
.3 mm [ .011 in ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.00076 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Type de protection des contacts :
Boîtier d’entrée fermé
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact (mm):
2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.24 mm [ .009 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.1 mm [ .003 in ]
Fixation mécanique
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Lieu d’entrée d’accouplement :
Bas et haut
-
Ligne médiane (niveau) :
1 mm [ .039 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP
Dimensions
-
Hauteur du connecteur (mm):
3.12
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
1
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.8 – 1.6 mm [ .031 – .063 in ]
-
Longueur du connecteur (mm):
10.6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 125
-
Température nominale du boîtier :
Élevé
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Couvercle Pick and place
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube