Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Connecteur hermaphrodite de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Scellable :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de positions :
2
-
Configuration carte-à-carte :
Co-planaire
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Finition du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Mat
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.4 mm [ .016 in ]
-
Largeur de la patte d’accouplement :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µm):
1.52 – 3.04
-
Type de contact :
Hermaphrodite
-
Courant nominal du contact (max) (A):
6
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
1 mm [ .04 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.4 mm [ .016 in ]
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
Type d’alignement du montage pour circuit imprimé :
Cheville
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
4
-
Matériau du boîtier :
LCP
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine