Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
850
-
Architecture de tension nominale (V):
12, 24, 42, 48, 80, 90, 125, 240, 500, 550, 600
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur du produit primaire :
Orange
-
Code du connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Taille du contact :
8mm
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
8 mm [ .314 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Passe-fil :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Ligne médiane (niveau) :
23 mm [ .9 in ]
Dimensions
-
Longueur du produit :
85 mm [ 3.34 in ]
-
Largeur du produit :
92.5 mm [ 3.64 in ]
-
Hauteur du connecteur :
52.5 mm [ 2.06 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Degré de protection :
IP6K9K
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
18
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Oui
-
Utilisable :
Non