Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Finition du boîtier du support :
Passivé
-
Matériau du boîtier de support :
Acier inoxydable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Cuivre
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
50
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Taille du contact :
Taille 20
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
.24 mm [ 6.1 in ]
-
Tige de terminaison ronde et diamètre de la queue :
.02 mm [ .46 in ]
-
Le produit se termine à :
Circuit imprimé
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
1000