Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
98
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.1
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
15
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.3 mm [ .09 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
11 mm [ .433 in ]
-
Largeur du connecteur :
8.8 mm [ .346 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Génération de PCI :
2 & 3