Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
58
-
Nombre de rangées :
8
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
1.6mm, 2.8 mm, 5.8mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.6, 2.8, 5.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.06, .11, .22
Fixation mécanique
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
3.5, 11.6
-
Axe central (pas) (in):
.13, .45
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
47,42 mm [ 1,87 in ]
-
Longueur :
65.2 mm [ 2.56 in ]
-
Largeur :
68.8 mm [ 2.7 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
4, 5.5
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.16, .22
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non