Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion du bloc de jonction :
Embase
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Protection du fil :
Avec
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
14
-
Nombre de lignes :
2
-
Angle d’entrée du fil :
90°
-
Configuration de l’empilage :
Empilable latéralement
-
Emplacement d’entrée du fil :
Côté
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur du produit primaire :
Vert
-
Couleur du levier :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
16
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
3.5 mm [ .138 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Bornes à ressort, Enfichable
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.5 mm [ .138 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 66
-
Ligne médiane (niveau) :
5.08 mm [ .2 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
30 – 12
-
Taille du fil (mm²):
.05 – 3
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
50