Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
26
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions d’alimentation :
6
-
Nombre de positions du signal :
20
-
Nombre de lignes :
1, 5
-
Configuration carte-à-carte :
Co-planaire, Perpendiculaire
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Flash or sur palladium nickel, Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
17
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Type de contact :
Broche, Lame
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Matériau de base du contact du signal :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de base du contact d’alimentation :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
2, 2.75
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.07, .108
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique renforcé de fibre de verre haute température, Thermoplastique renforcé de fibre de verre haute température
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .079 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 125
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau