Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Câbles volants préterminés
Fixation mécanique
-
Matériel de montage :
Pas de matériel
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
-
Ligne médiane (niveau) :
.64 mm [ .025 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]