Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Type de force d'insertion :
Force d’insertion nulle (ZIF)
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Embase
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
20
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.54 mm [ .1 in ]
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Fenêtre de détente
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Entrée du câble FFC :
Angle droit
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
100