Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Type de connexion du bloc de jonction :
Embase
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
11
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
11
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.1 mm [ .122 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type de rétention du montage :
Fil, Montage à vis
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide haute température
-
Ligne médiane (niveau) :
3.5 mm [ .138 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100