Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Taille du boîtier pour le connecteur :
2
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Encoches de mise à la terre, Sangles de mise à la terre
-
Configuration du matériau du boîtier :
Boîtier métallique avant
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
15
-
Nombre de lignes :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain
-
Profil de connecteur :
Eurostyle
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Magnésium de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µm):
.8
-
Forme de contact :
Rond
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Verrou de carte, Verrou de carte
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement :
Insert fileté, 4-40 UNC
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PCT GF
-
Matériau du boîtier :
Acier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.74 mm [ .108 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.84 mm [ .112 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban
-
Quantité d’emballage :
225