Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Condition de charge des contacts de connecteurs :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
13
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.2 mm [ .008 in ]
-
Largeur de la patte d’accouplement :
.49 mm [ .019 in ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
3.048 µm [ 120 µin ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Nickel
-
Finition du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Mat
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
3.048 µm [ 120 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
.7 mm [ .028 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.3 mm [ .012 in ]
-
Terminaisons par tige (max) :
3
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.2 mm [ .008 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Cheville de soudure
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
1 mm [ .039 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Largeur du connecteur :
4.95 mm [ .195 in ]
-
Hauteur du connecteur :
2.9 mm [ .114 in ]
-
Longueur du connecteur :
15.3 mm [ .602 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1500
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine