Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Condition de charge des contacts de connecteurs :
Entièrement chargé
-
Empilable :
Oui
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre de lignes :
2
-
Configuration carte-à-carte :
Orthogonal
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
5000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
650
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB (µin):
100
-
Dimension de la tige carrée d’accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.254 µm [ 10 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.6 mm [ .023 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.15 mm [ .005 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2 mm [ .079 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Largeur du connecteur :
5 mm [ .196 in ]
-
Hauteur du connecteur :
4.95 mm [ .194 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .079 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.85 mm [ .033 in ]
-
Longueur du connecteur :
10.2 mm [ .4 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
600
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
Autre
-
Emplacements de positions omis :
0