Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’adaptateur USB :
A
-
Version USB :
2.0
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur USB :
USB 2.0 Type A
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
1
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de jambes de montage :
2
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel sur cuivre
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Flash or sur palladium nickel
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Emplacement du montage pour circuit imprimé :
Haut
-
Sièges de connecteur pour circuit imprimé :
Flush
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Jambe droite
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type d’alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
-
Fonction de verrouillage :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Orientation du corps :
Angle droit
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
2, 2.5
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.078, .098
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de soudure (max) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Cycles d’accouplement (max) :
1500
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Sans halogène :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Norme de l’industrie :
USB 2.0
-
Niveau de sensibilité à l’humidité :
5a
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
500
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine