Caractéristiques du type de produit
-
Type d’élément :
Fil enroulé
Caractéristiques électriques
-
Inducteur (µH):
4.7
-
Courant nominal (max) (mA):
1500
-
Résistance CC (Ω):
.09
-
Tolérance des composants passifs (%):
20
Dimensions
-
Longueur du produit :
6.6 mm [ 0,259 in ]
-
Largeur du produit :
4,45 mm [ 0,175 in ]
-
Hauteur du produit :
2,92 mm [ 0,115 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine