Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de positions doubles :
12
-
Nombre de lignes :
2
-
Condition de charge des contacts de connecteurs :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Vert
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
3 µm [ 118.11 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB (µm):
3
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.2 mm [ .13 in ]
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Œilleton de soudure
Fixation mécanique
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyester thermoplastique - 20 % GF
-
Configuration de l’entrée du boîtier :
Extrémités fermées (les deux)
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in):
.063
-
Hauteur du connecteur :
13.4 mm [ .53 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Profondeur de la fente pour carte :
7.9 mm [ .31 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube
-
Quantité d’emballage :
15