Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d’insertion :
Faible
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à débranchement rapide :
Connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage du bornier :
Non plaqué
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
2.8 – 3.2 mm [ .11 – .126 in ]
-
Longueur du produit :
17.8 mm [ .7 in ]
-
Épaisseur du matériau de la borne (mm):
.4
-
Taille du fil (AWG):
17 – 15
-
Taille du fil (mm²):
1 – 1.5
-
Taille du fil (CMA):
1973 – 2960
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
90 °C [ 194 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1000
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine