Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cosse ronde :
Cosse à plage ronde fermée
-
Taille du goujon :
M5
-
Scellable :
Non
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
.492 g [ .0173 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
21 – 15
-
Taille du fil (mm²):
.4 – 1.5
-
Diamètre du goujon :
5 mm [ .197 in ]
-
Épaisseur de patte :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur du produit :
17.48 mm [ .688 in ]
-
Diamètre d'isolation compatible (max.) :
3.6 mm [ .142 in ]
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
3.6 mm [ .142 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
110 °C [ 230 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
-
Compatible avec le matériau de placage de fil :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
4000
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine