Caractéristiques du type de produit
-
Force d’insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à débranchement rapide :
Connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage du bornier :
Non plaqué
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Patte de verrouillage, Patte de verrouillage
-
Support d’isolation du fil :
Avec
-
Hauteur de la patte de verrouillage (mm):
1.4
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
3.4 mm [ .134 in ]
-
Longueur du produit :
19.8 mm [ .78 in ]
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.3 mm [ .012 in ]
-
Taille du fil (AWG):
18 – 15
-
Taille du fil (mm²):
.7 – 2.1
-
Taille du fil (CMA):
1381 – 4144
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
90 °C [ 194 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1000
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée