Caractéristiques du type de produit
-
Force d’insertion :
Normal
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à débranchement rapide :
Patte et connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Orientation du bornier :
Ferroutage
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage du bornier :
Non plaqué
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
17 – 15
-
Taille du fil (mm²):
1 – 1.5
-
Taille du fil (CMA):
1973 – 2960
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
90 °C [ 194 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine