Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance :
Résistances haute valeur/haute tension
-
Type d’élément :
Film épais
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de résistances :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
10000
-
Classe de résistance :
1kΩ – 1MΩ
-
Valeur de résistance (Ω):
2 K
-
Puissance nominale (W):
10
-
Tolérance des composants passifs (%):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Nombre de terminaisons :
2
-
Type de terminaison de la résistance à montage de châssis :
Bague en laiton taraudée
Conditions d’utilisation
-
Coefficient de température (ppm/°C):
±300
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée - boîte