Caractéristiques du type de produit
-
Type de tour rotatif :
Tour unique
-
Type d'élément :
Cermet
-
Option d'étanchéité :
Non étanche
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de tours :
1
-
Sections :
Unique
-
Emplacement pour le réglage :
Haut
-
Méthode d'ajustement :
Réglage avec les doigts
Caractéristiques électriques
-
Valeur de résistance (Ω):
1 K
-
Tolérance des composants passifs (%):
10
-
Puissance nominale (W):
1
-
Classe de résistance :
Jusqu’à 1 kΩ
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte