Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Diode de suppression de bobine
-
Options du relais :
Suppression de la force électromotrice arrière
-
Disposition des contacts :
1 type X, SPST NO DM, 1 type X, SPST NO DM
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
50
-
Tension nominale de bobine (VDC):
28
-
Résistance de bobine (Ω):
290
Caractéristiques du corps
-
Type de coffret :
Hermétiquement étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
-
Placage de borne :
Étain-plomb
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Bornes d’alimentation de goujon
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Panneau
-
Type d’installation du produit :
Supports de montage
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-70 – 125
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Polarisé, monostable
-
Résistance aux chocs :
50 G, 11 ms
-
Type de réseau :
CC
-
Résistance aux vibrations :
20G's, 75 – 3000Hz