Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion d’interrupteur :
Circuit imprimé, Circuit imprimé
-
Type de produit d’interrupteur à bouton-poussoir :
Interrupteur
-
Éclairé :
Sans
-
Style d’actionneur :
Rond
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Action encliquetable :
Sans
-
Patte de support :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Fonction de fonctionnement :
Activé (Activé)
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
20
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
20
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Matériau de l’actionneur :
Thermoplastique
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique (LCP)
-
Profil d’actionneur :
Étendu
-
Style du connecteur de traversée :
Non fileté
-
Couleur de l’actionneur :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (A):
0,4
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Or sur nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Profil bas :
Non
-
Processus étanche :
Oui
Dimensions
-
Largeur du bouton :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longueur d’actionnement :
5.08 mm [ .2 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 85
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée