Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Style de bloc :
Sans alimentation traversante
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
16
-
Nombre de lignes :
2
-
Nombre de niveaux :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
300
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Type de barrette de connexion :
Double barrière
-
Matériau de placage de la languette de raccordement rapide :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
30
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
8-32
-
Options de montage :
Oreilles de montage d’extrémité
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Type de terminaison supérieure :
Tête combo de liaison
-
Matériau de la vis :
Acier
-
Matériau de placage de la vis :
Nickel
-
Type de tête de vis :
Combo Phil-Slot
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Ligne médiane (niveau) :
14.3 mm [ .563 in ]
Dimensions
-
Longueur du produit :
254.5 mm [ 10.02 in ]
-
Taille du fil (AWG):
22 – 10
-
Taille du fil (mm²):
.3 – 6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Carton
-
Quantité d’emballage :
30