Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
29
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de lignes :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
12
-
Architecture de tension nominale (V):
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Code du connecteur :
A1
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
3mm
-
Largeur de la patte d’accouplement :
3 mm [ .118 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Fonction du montage panneau :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Trous de montage :
Avec
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .06 – .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
32.5 mm [ 1.28 in ]
-
Longueur du connecteur :
85.8 mm [ 3.38 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94HB
Autre
-
Numéro d’interface :
1-963449-1