Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Hexagonal
-
Interface RF :
BNC
-
Style de connecteur RF :
Jack
-
Compatible avec le type de câble RF :
Belden 9907, Raychem 5021D1331, Raychem 5021D1831, Raychem 5021M1631, RG 141A, RG 58C, URM 43, URM 76
-
Système de connexion :
Câble à panneau
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur de câble :
Droit
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Argent
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central du connecteur RF :
Argent
-
Matériau du contact central du connecteur RF :
Laiton
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Borne de soudure, Pince
Fixation mécanique
-
Style de fixation du panneau :
Montage arrière
-
Type de fonction du montage panneau :
Écrou hexagonal
-
Mécanisme de couplage du connecteur RF :
Baïonnette
-
Méthode de captivation par contact RF :
Mécanique
-
Détente :
Avec
Dimensions
-
Diamètre extérieur du connecteur RF couplé (approximatif) :
14.53 mm [ .572 in ]
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
2 – 5 mm [ .078 – .197 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
4
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
50
-
Méthode d’emballage :
Individu
Autre
-
Grade :
Professionnel
-
Matériau du joint :
Caoutchouc de silicone
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Matériau de la rondelle de sécurité :
Acier doux