Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
22
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Gris
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.2mm, 2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.2, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.047, .11
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10, 30
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Axe central (pas) (mm):
2.54, 5
-
Axe central (pas) (in):
.1, .19
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
17.05 mm [ .671 in ]
-
Longueur :
37.7 mm [ 1.48 in ]
-
Largeur :
24.7 mm [ .97 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
2.54, 6.4
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.1, .25
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non