Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Style de bloc :
Fond plat avec des dispositifs d’espacement
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
7
-
Nombre de lignes :
1
-
Nombre de niveaux :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
150, 300
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Type de barrette de connexion :
Double barrière
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10, 20
Caractéristiques de terminaison
-
Type de terminaison inférieure :
Broche de circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
6-32
-
Options de montage :
Aucun
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type de terminaison supérieure :
Tête combo de liaison
-
Matériau de la vis :
Acier
-
Matériau de placage de la vis :
Chromate de zinc
-
Type de tête de vis :
Combo Phil-Slot
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon
-
Ligne médiane (niveau) :
8.26 mm [ .325 in ]
Dimensions
-
Longueur du produit :
59.44 mm [ 2.34 in ]
-
Taille du fil (AWG):
22 – 12
-
Taille du fil (mm²):
.3 – 3
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
32