Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Quatre pôles - deux directions
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l’actionneur :
Polyester
-
Couleur de l’actionneur :
Noir
-
Déplacement de l’actionneur :
2 mm [ .079 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (A):
0,1
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Argent
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.29 mm [ .091 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Dimensions
-
Longueur du produit :
16,21 mm [ .638 in ]
-
Largeur du produit :
6,52 mm [ .257 in ]
-
Longueur d’actionnement :
4.5 mm [ .117 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94HB, UL 94V-0