Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire :
Matériel de guidage
-
Type d'accessoire :
Broche de guidage, Broche de guidage
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Matière de produit primaire :
Alliage en zinc
Fixation mécanique
-
Finition du placage :
Chromate trivalent
Dimensions
-
Longueur du filetage :
11.6 mm [ .457 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
216