Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire :
Matériel de guidage
-
Type d'accessoire :
Module de support de guidage
Fonctionnalités de configuration
-
Positionnement de l’accessoire :
Panneau frontal
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
Dimensions
-
Longueur du produit :
31.88 mm [ 1.255 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]