Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Circulaire
-
Interface RF :
MCX
-
Style de connecteur RF :
Fiche
-
Compatible avec le type de câble RF :
RG 174A, RG 188A, RG 316, URM 95
-
Système de connexion :
Câble-à-câble
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur de câble :
Droit
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Finition du matériau du corps :
Plaqué
-
Matériau de placage du corps :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la bague :
Laiton
-
Type de sertissage :
Hexagonal, Hexagonal
-
Matériau de placage du contact central du connecteur RF :
Or
-
Matériau du contact central du connecteur RF :
Laiton
-
Matériau de placage de la bague :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Mécanisme de couplage du connecteur RF :
Enfichable
-
Méthode de captivation par contact RF :
Mécanique
-
Détente :
Sans
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
6
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
50
-
Méthode d’emballage :
Boîte
Autre
-
Grade :
Professionnel
-
Matériau diélectrique :
PTFE