Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Pression appliquée :
Standard, Élevé
Fonctionnalités de configuration
-
Empilable :
Oui
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
96
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
333
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
5000
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb
-
Forme de contact :
Point court
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB (µin):
100 – 200
-
Dimension de la tige carrée d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain-plomb
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.92 mm [ .115 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.69 mm [ .027 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.2 mm [ .008 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
6.05 mm [ .238 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
2.54, 7.87
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.31
-
Hauteur de la pile :
8.13 mm [ .32 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
-
Température nominale du boîtier :
Élevé
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Fonction de processus de soudure :
Dispositif d’espacement de carte
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
CSA LR7189, UL E28476
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
20
-
Méthode d’emballage :
Boîte, Tube