Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Multibrin, Primaire
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
-
Nombre de brins :
19
Caractéristiques électriques
-
Caractéristiques de résistance (max) :
9.76 Ω/1 000 pi à 68 °F
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Ignifuge, polyester modifié
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
-
Couleur du fil (base) :
Vert
Dimensions
-
Épaisseur de l'isolant (mm):
.15
-
Diamètres du conducteur :
0,94 mm [ .037 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
1,35 – 1,45 mm [ 0,053 – 0,057 in ]
-
Poids (nominal) (kg/km):
6,25
-
Taille des brins (AWG):
32
-
Dimension du fil (AWG):
20
-
Dimension du fil (mm²):
.52
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
FlexLite TW
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 135