Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit :
Cylindrique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble blindé
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
3
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Acier à haute teneur en carbone
-
Configuration du noyau :
Noyau à ressort
Dimensions
-
Diamètre du produit :
9,5 mm [ 0,374 in ]
Autre
-
Erreur de linéarité (plage complète) (%):
± 0,2