Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
-
Nombre de brins :
37
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Marron
-
Couleur des fils (bande) :
Orange
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
2,21 mm [ .087 in ]
-
Épaisseur de l'isolant (mm):
.13
-
Diamètre extérieur du câble :
2.62 mm [ .103 in ]
-
Taille des brins (AWG):
28
-
Dimension du fil (AWG):
12
-
Dimension du fil (mm²):
3.31
Autre
-
Origine du produit :
États-Unis