Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit :
Cylindrique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble blindé
Caractéristiques électriques
-
Tension d’alimentation (V):
3
Caractéristiques du signal
-
Fréquence d’excitation (kHz):
2.5 – 10
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Acier à haute teneur en carbone
-
Configuration du noyau :
Ressort chargé
Dimensions
-
Diamètre du produit :
9,5 mm [ 0,374 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
5 – 60 °C [ 41 – 140 °F ]
Autre
-
Erreur de linéarité (plage complète) (%):
± 0,2