Notre site web a détecté que vous utilisez un navigateur qui n'est pas supporté et qui vous empêchera d'accéder à certaines fonctionnalités.

Nous vous recommandons fortement de faire la mise à jour de votre navigateur.

 
  • Connecteurs

  • Connecteurs audio et vidéo

  • Connecteurs USB

Connecteurs USB Type-C produits:

pour Spécification USB Type-C

Nos connecteurs USB Type-C disposent d'une interface de connexion réversible et d'une prise pouvant accepter une fiche dans n'importe quelle direction, ce qui permet une connexion facile et fiable. Ce connecteur est compatible avec de nombreux protocoles différents. Lorsqu'il est utilisé avec des adaptateurs, il est compatible avec les connexions HDMI, VGA, DisplayPort et d'autres types de connexions. Il est doté d'un blindage EMI à l'arrière de la coque de la prise qui permet d'éliminer les fuites indésirables d'EMI. Il dispose également d'options d'étanchéité. Notre connecteur USB Type-C prend en charge les types USB Gen 3, USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2 et USB 2.0. Il offre une solution de connectique unique pour les données, l'alimentation et l'A/V, et délivre une puissance allant jusqu'à 100 W à 20 V.
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
TE Connectivity a pour vocation d'aider les ingénieurs en concevant et en fabriquant des capteurs et des solutions de connectivité pour notre monde de plus en plus connecté.