Notre site web a détecté que vous utilisez un navigateur qui n'est pas supporté et qui vous empêchera d'accéder à certaines fonctionnalités.

Nous vous recommandons fortement de faire la mise à jour de votre navigateur.

 
  • Connecteurs

Circular Plastic Connectors Series 3 Connecteurs circulaires

Les connecteurs circulaires en plastique (CPC) de la série 3 offrent une densité de puissance élevée dans un design compact et robuste. Ces connecteurs supportent jusqu'à 25 A par contact grâce à des contacts de puissance de type XII « boîte » pour des fils de 1,4 à 5 mm² (16 à 10 AWG). Disponibles dans des configurations à 3 et 7 positions avec des dispositions standard et inversées, ils offrent une grande flexibilité pour diverses applications. Dotés d'une coque thermoplastique durable et d'une fonctionnalité de connexion/déconnexion rapide, ces connecteurs garantissent une transmission de puissance fiable dans les environnements exigeants.
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
TE Connectivity a pour vocation d'aider les ingénieurs en concevant et en fabriquant des capteurs et des solutions de connectivité pour notre monde de plus en plus connecté.