Concevoir des coils pour innover
Cette étude de cas met en évidence la manière dont notre expertise technique et nos capacités de fabrication de coils ont permis à un FEO de relever un défi critique en matière de conception, offrant ainsi des performances et une fiabilité optimisées pour des applications vitales.
Défis
Le client, un fabricant FEO leader dans le domaine des dispositifs mini-invasifs, avait besoin de coils métalliques ultra-précises qui permettraient une plus grande flexibilité des dispositifs sans compromettre leur intégrité structurelle. Les coils devaient répondre à des exigences de performance strictes en matière de durabilité, de radio-opacité et de biocompatibilité, des facteurs essentiels dans les procédures médicales.
Les principaux défis étaient les suivants :
- Concevoir des coils avec des diamètres intérieurs et extérieurs précis dans des tolérances serrées
- Obtenir une flexibilité supérieure tout en conservant une résistance mécanique
constante - Garantir la radio-opacité pour une bonne visibilité sous fluoroscopie
- Fournir des coils adaptés à l'intégration en salle blanche et à l'assemblage dans des dispositifs finis
Solution
Notre équipe d'ingénieurs a mis en œuvre un processus de fabrication de précision en plusieurs étapes, s'appuyant sur des décennies d'expertise dans la fabrication de coils pour relever ces défis :
Procédés d'enroulement avancés : des techniques d'enroulement de coils sur mesure ont été développées pour obtenir le pas et les tolérances dimensionnelles exacts requis par l'application du client.
Traitement thermique et soulagement des contraintes : des procédés thermiques exclusifs ont été
appliqués pour améliorer la flexibilité et la durabilité tout en éliminant les contraintes
résiduelles.
Expertise dans le domaine des matériaux : utilisation d'acier inoxydable et d'alliages de platine-tungstène pour
équilibrer la résistance, la radio-opacité et la biocompatibilité.
Assemblage en salle blanche : les coils ont été intégrés dans des sous-ensembles au sein d'une
salle blanche certifiée ISO, garantissant la stérilité et la conformité aux normes de qualité pour
un usage médical.


Capacités démontrées
Enroulement de micro-coils : coil avec des fils ultra-fin fabriqués avec des diamètres aussi
petits que 0,038 mm, avec un contrôle strict des tolérances.
Meulage de précision : meulage du fil avant l'enroulement afin d'optimiser la régularité
et les performances.
Traitement thermique personnalisé : procédés exclusifs pour une flexibilité améliorée et un retour élastique minimisé.
Fabrication en salle blanche : assemblage des coils en sous-ensembles médicaux dans des conditions ISO Classe 7.
Alliages radio-opaques : incorporation de matériaux en platine-iridium et tungstène pour une visualisation supérieure pendant les procédures.
Résultats
La solution finale fournie :
- Flexibilité optimisée – permettant la navigation du dispositif dans une anatomie tortueuse
- Radiopacité supérieure – permettant une visibilité pour un placement précis
- Résistance et fiabilité constantes – répondant aux normes de durabilité de l'équipementier
- Assemblage en salle blanche validé – garantissant la conformité aux exigences réglementaires relatives aux dispositifs médicaux
Cette collaboration fructueuse a non seulement permis de résoudre le défi immédiat de l'équipementier en matière de fabrication de coils , mais a également renforcé notre position en tant que partenaire de confiance pour les composants médicaux de précision.