Des dispositifs médicaux neurologiques avancés grâce à notre expertise en matière de liaison des matériaux

Fil-guide neurologique nouvelle génération

Découvrez comment les équipes de développement TE et celles d'un équipementier ont collaboré pour relever des défis importants afin d'obtenir une liaison fiable entre deux matériaux dissemblables à l'extrémité distale d'un fil de guidage.

Dans le domaine en pleine évolution des thérapies neurovasculaires, un fabricant d'équipement d'origine (OEM) de premier plan a développé un fil de guidage neurologique de nouvelle génération. Ce dispositif innovant a été conçu pour améliorer les soins prodigués aux patients et les résultats chirurgicaux. Cependant, l'équipe de développement de l'équipementier a dû relever des défis importants pour obtenir une liaison fiable entre deux matériaux dissemblables à l'extrémité distale du fil de guidage. 

Défis

L'équipementier a rencontré plusieurs défis majeurs au cours du processus de développement :  

  • Liaison des matériaux : obtenir une liaison fiable entre deux matériaux différents à l'extrémité distale du fil de guidage s'est avéré être un obstacle important.
  • Critères de performance : l'équipe devait conserver les caractéristiques essentielles du fil de guidage, notamment : 
    • Flexibilité 
    • Traçabilité
    • Durabilité 
  • Biocompatible : il était essentiel pour la sécurité des patients de garantir la biocompatibilité du dispositif. 
  • Fabrication : la solution devait être réalisable à grande échelle sans compromettre la qualité ou l'efficacité. 

Solution

Pour relever ces défis, l'équipementier a collaboré avec TE Connectivity (TE),
en tirant parti de son expertise en science des matériaux et en processus de fabrication. La solution comprenait deux éléments clés : 

 

  • Traitement de surface personnalisé : 
    • TE a proposé une solution de traitement de surface sur mesure pour améliorer la compatibilité de liaison entre des matériaux dissemblables. 
    • Cette approche a permis de relever le défi majeur consistant à créer une liaison fiable à l'extrémité distale du fil de guidage. 
  • Procédé de liaison exclusif : 
    • TE a mis au point un procédé de liaison exclusif afin de garantir l'intégrité mécanique. 
    • Ce procédé a été conçu pour préserver la flexibilité du fil de guidage, essentielle pour son utilisation prévue dans les procédures neurovasculaires. 
Soudage et découpe au laser
Soudage et découpe au laser
Coils pour le domaine médical
Coils pour le domaine médical

Résultats

La collaboration entre TE et l'équipementier a donné d'excellents résultats : 

  • Taux de réussite de 100 % au test de traction : les matériaux collés ont obtenu un score parfait lors des validations par test de traction, démontrant ainsi une intégrité mécanique exceptionnelle.
  • Flexibilité préservée : la solution a permis de conserver la flexibilité distale du fil de guidage, garantissant ainsi une navigation fluide dans l'anatomie vasculaire complexe. 
  • Intégration transparente : le nouveau processus de collage a été intégré à la chaîne de production avec un minimum d'ajustements, ce qui a permis de simplifier la fabrication. 
  • Accélération de la mise sur le marché : en résolvant les problèmes de liaison, l'équipementier a réduit les retards de développement, accélérant ainsi la mise sur le marché du produit. 
Centre de prototypage PROPELUS
Notre centre de prototypage PROPELUS pour dispositifs médicaux transforme rapidement vos idées en innovations médicales de nouvelle génération.

Nos capacités

Le succès de TE dans ce projet repose sur son
éventail complet de capacités dans la fabrication de fils de guidage : 

  • Traitement des fils : 
    • Redressage 
    • Rectification sans centre, profilée et spéciale
    • Profilage 
    • Formage et aplatissement
    • Nettoyage par ultrasons
    • Passivation et polissage 
  • Fabrication de coils : 
    • Profilage
    • Conceptions à pas multiples
    • Coils à fils ronds et plats
  • Technologies d'assemblage avancées :
    • Soudage laser
    • Soudage au plasma
    • Soudure
    • Application d'un adhésif UV 

Ces capacités ont permis à TE d'offrir une solution complète qui répondait non seulement au défi immédiat de l'assemblage, mais garantissait également la qualité et les performances globales du fil de guidage. 

Conclusion

Cette collaboration démontre l'expertise de TE dans la résolution de problèmes complexes liés à l'assemblage de matériaux dans le secteur des dispositifs médicaux. En tirant parti de nos capacités avancées et de notre approche collaborative, TE a aidé l'équipementier à surmonter des obstacles importants dans le développement de son fil de guidage neurologique de nouvelle génération. Le résultat obtenu a non seulement permis de résoudre le problème d'assemblage, mais a également contribué à améliorer les performances du produit et à accélérer sa mise sur le marché.