centrale photovoltaïque

Série de webinaires sur l'énergie

Encourager l'innovation dans le domaine solaire : Solution CTS pour les projets à grande échelle

Enregistré en novembre 2025

Regarder à la demande
*Champs obligatoires

La transition vers l'énergie solaire s'accélère, et la collaboration au sein de l'industrie est essentielle pour déployer les centrales solaires à grande échelle. TE Connectivity, en collaboration avec ENIA, vous invite à participer à notre prochain webinaire sur la Solution de raccordement centralisé personnalisable (CTS), un équilibre des systèmes (EBOS) nouvelle génération, rapide à installer, flexible, fiable et adaptable aux besoins de tout parc solaire.

 

Vous découvrirez :

 

  • Pourquoi l'équilibre électrique des systèmes (EBOS) est un élément essentiel pour les projets des services publics.
  • Comment la solution CTS apporte flexibilité, fiabilité et personnalisation, compatible avec diverses configurations de centrale solaire (est-ouest et nord-sud).
  • Comment la technologie SIPC contribue à améliorer les performances, à réduire les coûts et à améliorer la fiabilité globale.

 

À qui ce webinaire s’adresse-t-il ?

 

  • Aux développeurs, installateurs ou EPC responsables de la sélection et de l’intégration des composants EBOS pour des projets solaires de grande ampleur.
  • Aux professionnels du photovoltaïque qui cherchent à maximiser la fiabilité et les performances des installations solaires.

Nos experts